Meny Sök

Rund rörinsats 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Vit

Dessa runda rörinsatser ger ändarna på runda rör och stolpar ett polerat utseende och skydd. Har ett bra grepp och en perfekt passform för rörmätare, vilket gör monteringen enkel. Skyddar även mot vassa kanter.
Essentra artikelnummer:

10075890

Tillverkarens artikelnummer:

111095

2900 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,8081 kr
500 - 2499 2,0057 kr
2500 + 0,647 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

702,03 kr

250 x 2,8081 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximal väggtjocklek 2.0 mm
Färg Vit
Slutför Textur
Material LDPE - PIR
Typ 1
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss