Meny Sök

Runda rörinsatser

I lager

Runda rörinsatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på runda rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Ett urval olika typer och modeller finns:

  • Lätta, runda insatser är lätta att montera och deras finish är av hög kvalitet. Sortimentet med imperial-mått har slätt skaft, medan sortimentet med metriska mått har räfflat skaft.
  • Insatser för rörändar, av lågdensitetspolyeten, är räfflade för tät passning och för att skydda vassa rörkanter.
  • Runda standardinsatser är skårade för att lättare installeras, de ger säker passning och döljer vassa kanter.
  • Runda välvda insatser förser högkvalitativa rörkonstruktioner med en fin färdigbearbetad touch.

Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
  • Ger en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på rör och stolpar.
  • Insatser som trycks på plats, antingen räfflade för maximalt grepp eller släta och lättare att applicera.
  • Används i diverse tillämpningar, bland annat möbeltillverkning, byggnation och industriellt.
Material: LDPE, ABS, LDPE - PIR, Polyeten Färg: Svart, Vit, Grå, Orange, Gul, Röd, Brun, Blå, Grön, Mellangrå Serienummer: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
550 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D H h Material Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Typ Köp
0,8701 kr - 2,8063 kr 16063 I lager
21.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
2,6483 kr - 2,6483 kr 300 I lager
50.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.5 mm
1.0 mm
2,8586 kr - 12,499 kr 13455 I lager
55.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,9479 kr - 2,4418 kr 2575 I lager
31.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,7899 kr - 1,4581 kr 15200 I lager
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
16,6776 kr - 19,2475 kr 6454 I lager
90.0 mm
20.0 mm
Polyeten
5.0 mm
2.5 mm
1
1,3064 kr - 3,394 kr 9100 I lager
24.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
0,6832 kr - 1,1848 kr 198 I lager
13.0 mm
11.5 mm
Polyeten
2.0 mm
0.8 mm
1
3,0399 kr - 4,1286 kr 732 I lager
41.3 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
8,7757 kr - 11,2326 kr 125 I lager
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
2,9423 kr - 4,3343 kr 1200 I lager
45.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
5,271 kr - 8,9919 kr 150 I lager
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,8589 kr - 1,3478 kr 11000 I lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
3,447 kr - 4,0405 kr 4700 I lager
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0346 kr - 2,7622 kr 1310 I lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,6205 kr - 1,5868 kr 2418 I lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,3888 kr - 3,7172 kr 1650 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
1,0346 kr - 2,7622 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
1,3888 kr - 3,7172 kr 980 I lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,9939 kr - 1,1439 kr 1900 I lager
22.2 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • av 28
Rund rörinsats 21.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Svart

10258187

Prisintervall
2,8063 kr - 0,8701 kr

Lagernivåer
16063 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

10450642

Prisintervall
2,6483 kr - 2,6483 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Svart

10258101

Prisintervall
12,499 kr - 2,8586 kr

Lagernivåer
13455 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund Rund rörinsats 31.7 mm 16 Svart LDPE - PIR

10092743

Prisintervall
2,4418 kr - 0,9479 kr

Lagernivåer
2575 I lager
Egenskaper
  • D
    31.7 mm
  • Maximal väggtjocklek
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Rund rörinsats 28.5 mm 16 Svart LDPE - PIR

10092781

Prisintervall
1,4581 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
15200 I lager
Egenskaper
  • D
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR
Rund rörinsats 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Polyeten Svart

10258149

Prisintervall
19,2475 kr - 16,6776 kr

Lagernivåer
6454 I lager
Egenskaper
  • D
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE Svart

10258095

Prisintervall
3,394 kr - 1,3064 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyeten Svart

10075173

Prisintervall
1,1848 kr - 0,6832 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Rund rörinsats Mellangrå LDPE - PIR

10080498

Prisintervall
4,1286 kr - 3,0399 kr

Lagernivåer
732 I lager
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Rund rörinsats 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121627

Prisintervall
11,2326 kr - 8,7757 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080504

Prisintervall
4,3343 kr - 2,9423 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080542

Prisintervall
8,9919 kr - 5,271 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Mellangrå
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Prisintervall
1,3478 kr - 0,8589 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Röd
Rund rörinsats 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grå

10121757

Prisintervall
4,0405 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Grå
Rund rörinsats 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Gul

10081556

Prisintervall
2,7622 kr - 1,0346 kr

Lagernivåer
1310 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Gul
Rund rörinsats 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Gul

10081501

Prisintervall
1,5868 kr - 0,6205 kr

Lagernivåer
2418 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Gul
Rund rörinsats 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Gul

10081204

Prisintervall
3,7172 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Gul
Rund rörinsats 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Brun

10081594

Prisintervall
2,7622 kr - 1,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Färg
    Brun
Rund rörinsats 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Brun

10081242

Prisintervall
3,7172 kr - 1,3888 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Färg
    Brun
Rund Rund rörinsats 22.2 mm 16 Svart LDPE - PIR

10072004

Prisintervall
1,1439 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    22.2 mm
  • Maximal väggtjocklek
    16.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Material
    LDPE - PIR