Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | h1 | Maximal väggtjocklek | D | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,4749 kr - 30,5277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 15,6995 kr - 17,4438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2627 kr - 0,2919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2948 kr - 3,6609 kr | 3780 I lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
||
| 8,2926 kr - 12,8996 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3816 kr - 2,1491 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,3897 kr - 2,1617 kr | 1400 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2409 kr - 1,3788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 1,4561 kr - 1,6179 kr | 5000 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 2,0323 kr - 2,2581 kr | 300 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 12,0679 kr - 13,4088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2303 kr - 0,3583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,2488 kr - 12,4986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,7756 kr - 11,9729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,7992 kr - 11,9991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 10,8977 kr - 12,1086 kr | 1260 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2097 kr - 0,3262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,8197 kr - 12,0219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,934 kr - 1,0378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9587 kr - 1,0652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta