Meny Sök

Runda rörinsatser - multifunktion PCR

I lager

Runda rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILTPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
70 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h h1 Maximal väggtjocklek D Minimum Wall Thickness Köp
0,934 kr - 1,0378 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
42.0 mm
1.0 mm
0,2401 kr - 0,3736 kr 4500 I lager
11.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
16,2455 kr - 18,0506 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,5912 kr - 0,9197 kr 4500 I lager
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
10,8197 kr - 12,0219 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
37,1247 kr - 41,2496 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
0,9587 kr - 1,0652 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
0,2264 kr - 0,3522 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
0,5995 kr - 0,9326 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,699 kr - 0,7766 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
34.0 mm
1.0 mm
1,0603 kr - 1,1781 kr 4000 I lager
11.5 mm
5.0 mm
3.6 mm
48.0 mm
1.2 mm
1,1537 kr - 1,2819 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
50.0 mm
1.0 mm
1,3315 kr - 1,4794 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
1,7223 kr - 1,9137 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
2,4501 kr - 2,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
5,0295 kr - 5,5884 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
4,4629 kr - 4,9588 kr 1500 I lager
6.0 mm
13,703 kr - 15,2256 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
3,8974 kr - 6,0626 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
3,2322 kr - 3,5914 kr Fråga angående leveranstidhär
21.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
76.0 mm
3.5 mm
  • av 4
Rund rörinsats 42.0 mm Svart LDPE - PCR

20753535

Prisintervall
1,0378 kr - 0,934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 16.0 mm Svart LDPE - PCR

20753313

Prisintervall
0,3736 kr - 0,2401 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 168.3 mm Svart LDPE - PCR

20753337

Prisintervall
18,0506 kr - 16,2455 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 21.0 mm Svart LDPE - PCR

20753399

Prisintervall
0,9197 kr - 0,5912 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 110.0 mm Svart LDPE - PCR

20753184

Prisintervall
12,0219 kr - 10,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rund rörinsats 193.7 mm Svart LDPE - PCR

20753375

Prisintervall
41,2496 kr - 37,1247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 42.0 mm Svart LDPE - PCR

20753542

Prisintervall
1,0652 kr - 0,9587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 13.0 mm Svart LDPE - PCR

20753245

Prisintervall
0,3522 kr - 0,2264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 23.0 mm Svart LDPE - PCR

20753412

Prisintervall
0,9326 kr - 0,5995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 34.0 mm Svart LDPE - PCR

20753498

Prisintervall
0,7766 kr - 0,699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 48.0 mm Svart LDPE - PCR

20753597

Prisintervall
1,1781 kr - 1,0603 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753610

Prisintervall
1,2819 kr - 1,1537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    2.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rund rörinsats 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20753634

Prisintervall
1,4794 kr - 1,3315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rund rörinsats 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20753689

Prisintervall
1,9137 kr - 1,7223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rund rörinsats 65.0 mm Svart LDPE - PCR

20753702

Prisintervall
2,7223 kr - 2,4501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximal väggtjocklek
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rund rörinsats 88.9 mm Svart LDPE - PCR

20753795

Prisintervall
5,5884 kr - 5,0295 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 88.9 mm Svart LDPE - PCR

20753788

Prisintervall
4,9588 kr - 4,4629 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 150.0 mm Svart LDPE - PCR

20753306

Prisintervall
15,2256 kr - 13,703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 85.0 mm Svart LDPE - PCR

20753771

Prisintervall
6,0626 kr - 3,8974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rund rörinsats 76.0 mm Svart LDPE - PCR

20753757

Prisintervall
3,5914 kr - 3,2322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximal väggtjocklek
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm