Meny Sök

Distans 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10115046

Tillverkarens artikelnummer:

005527000002

31048 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,8438 kr
500 - 999 2,6427 kr
1000 + 2,0539 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

710,95 kr

250 x 2,8438 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 7.5 mm
Innerdiameter 6.3 mm
Ytterdiameter 15.0 mm
Allt material Polyamid 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 250

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss