Meny Sök

Distans 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

Denna runda, naturfärgade, ogängade distans av polyamid (PA 66) håller isär komponenter i dina montage. Sådana distanser är oumbärliga där värme- och elisolering mellan komponenterna krävs
Essentra artikelnummer:

10043875

Tillverkarens artikelnummer:

005354000002

24113 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,1835 kr
1000 + 0,8488 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

591,75 kr

500 x 1,1835 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd på distans 7.5 mm
Innerdiameter 3.1 mm
Ytterdiameter 8.0 mm
Material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Distansens form Rund
Commodity Code 3926909790
Antal i förpackningen 500

Produkten 005354000002 ersätter:

Icke-gängad distans - 3.1 mm | 0.122 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 7.5 mm | 0.295 in
Essentra artikelnummer: 10203262
Tillverkarens artikelnummer: 1253924

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss