10177143
TNM6-12.7-50-2
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 42,3969 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Distansens form | Rund |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M6 |
| Kroppens diameter | 12.7 mm |
| Kroppens diameter | 0.5 in |
| Invändig gänglängd A | 12.7 mm |
| Invändig gänglängd A | 0.5 in |
| Invändig gänglängd | 12.7 mm |
| Invändig gänglängd | 0.5 in |
| Drifttemperaturområde | -40 - 221 °F |
| Drifttemperaturområde | -40 - 105 °C |
| Längd på distans | 50.0 mm |
| Längd på distans | 1.969 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Modell | Hona/Hane |
| Gängstorlek | M6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta