Meny Sök

Runda isolerande distanser

I lager

Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.

Serienummer: SR2797

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
177 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Invändig gänglängd Kroppens diameter Modell Kompatibla gängstorlekar (alla) Invändig gänglängd A Längd på distans Köp
8,0144 kr - 12,6106 kr 5271 I lager
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
4,2514 kr - 6,8941 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
5.0 mm
10.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 9461 I lager
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
18.0 mm
4,7253 kr - 7,641 kr 2700 I lager
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
4,7253 kr - 7,6697 kr 3100 I lager
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
8.0 mm
16.0 mm
26,9482 kr - 26,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
50.0 mm
8,8044 kr - 13,4292 kr 100 I lager
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
35.0 mm
5,1419 kr - 8,3591 kr 12200 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
12.0 mm
6,9372 kr - 10,9301 kr 1740 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
4,9264 kr - 8,0288 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
7,6266 kr - 12,0217 kr 298 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
21,5628 kr - 21,5628 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M2.5
6.0 mm
20.0 mm
18,7724 kr - 18,7724 kr 411 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
45.0 mm
14,1412 kr - 14,1412 kr 1092 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
12.0 mm
20,9712 kr - 20,9712 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
30.0 mm
18,2563 kr - 18,2563 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
25.0 mm
11,2525 kr - 11,2525 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
40.0 mm
17,7533 kr - 17,7533 kr 2426 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
15.0 mm
17,4712 kr - 17,4712 kr 292 I lager
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
30,7243 kr - 30,7243 kr 825 I lager
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
45.0 mm
  • av 9
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 25.0 mm

10131244

Prisintervall
12,6106 kr - 8,0144 kr

Lagernivåer
5271 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Prisintervall
6,8941 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    5.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
9461 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    4.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Prisintervall
7,6697 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M6 50.0 mm

10177136

Prisintervall
26,9482 kr - 26,9482 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
  • Kroppens diameter
    12.7 mm
  • Invändig gänglängd A
    12.7 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Prisintervall
13,4292 kr - 8,8044 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Prisintervall
8,3591 kr - 5,1419 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Prisintervall
10,9301 kr - 6,9372 kr

Lagernivåer
1740 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 8.0 mm M4 8.0 mm

10131121

Prisintervall
8,0288 kr - 4,9264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    4.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Prisintervall
12,0217 kr - 7,6266 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2.5 20.0 mm

10175972

Prisintervall
21,5628 kr - 21,5628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 45.0 mm

10176580

Prisintervall
18,7724 kr - 18,7724 kr

Lagernivåer
411 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 12.0 mm

10176245

Prisintervall
14,1412 kr - 14,1412 kr

Lagernivåer
1092 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 30.0 mm

10176351

Prisintervall
20,9712 kr - 20,9712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 25.0 mm

10176504

Prisintervall
18,2563 kr - 18,2563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 40.0 mm

10176184

Prisintervall
11,2525 kr - 11,2525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    6.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 15.0 mm

10176276

Prisintervall
17,7533 kr - 17,7533 kr

Lagernivåer
2426 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 45.0 mm

10176405

Prisintervall
17,4712 kr - 17,4712 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Kroppens diameter
    8.0 mm
  • Invändig gänglängd A
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 45.0 mm

10176795

Prisintervall
30,7243 kr - 30,7243 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Invändig gänglängd A
    10.0 mm