Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6912 kr - 6,693 kr | 2450 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,9928 kr - 7,2532 kr | 1043 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 100 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
|||
| 3,4758 kr - 6,3053 kr | 3150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,6535 kr - 8,4884 kr | 4497 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,3573 kr - 9,738 kr | 362 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,5063 kr - 11,835 kr | 4 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,9587 kr - 5,3717 kr | 1881 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,2603 kr - 5,9318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2029 kr - 5,8313 kr | 2492 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,0395 kr - 3,7056 kr | 2849 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1975 kr - 4,0072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,623 kr - 2,9731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7809 kr - 3,2172 kr | 189 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,5081 kr - 2,7433 kr | 3650 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,9246 kr - 3,4901 kr | 4083 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,4219 kr - 2,5853 kr | 1852 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,5368 kr - 2,8007 kr | 10944 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,8384 kr - 3,3321 kr | 6522 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,982 kr - 3,605 kr | 395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta