Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1113 kr - 3,8348 kr | 1162 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,3411 kr - 4,2514 kr | 1490 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,982 kr - 3,605 kr | 395 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9533 kr - 3,5476 kr | 4340 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,8205 kr - 6,9659 kr | 100 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,4758 kr - 6,3053 kr | 3150 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,237 kr - 7,6841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,9928 kr - 7,2532 kr | 1043 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,7487 kr - 6,8223 kr | 250 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 5,6158 kr - 10,2263 kr | 188 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7235 kr - 3,1598 kr | 4303 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7684 kr - 8,6608 kr | 38 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 7,2532 kr - 13,1707 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 8,5459 kr - 15,5406 kr | 398 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 5,9031 kr - 10,729 kr | 591 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,6284 kr - 4,7828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,9012 kr - 5,2855 kr | 1380 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,6535 kr - 8,4884 kr | 4497 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,8384 kr - 3,3321 kr | 6522 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,8097 kr - 3,2747 kr | 5273 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta