Meny Sök

Runda ändskydd 11.1 mm 19.0 mm PVC Svart

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Essentra artikelnummer:

10353554

Tillverkarens artikelnummer:

155102369907

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 99 4,0072 kr
100 - 499 2,8582 kr
500 + 2,1975 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

200,36 kr

50 x 4,0072 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 11.1 mm
h 19.0 mm
Gängstorlekar 7/16;M12
Gängstandard Metriska Gängor
Gängstandard UNF Gängor
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss