Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1023 kr - 5,8924 kr | 3400 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,6104 kr - 8,5322 kr | 61100 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4327 kr - 7,6931 kr | 2600 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8675 kr - 1,6027 kr | 19600 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7899 kr - 1,4173 kr | 273820 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,4219 kr - 2,5926 kr | 825 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,1975 kr - 3,8811 kr | 960 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,7899 kr - 1,3921 kr | 21907 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,093 kr - 1,9327 kr | 34276 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6506 kr - 1,3764 kr | 740 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8416 kr - 1,4346 kr | 12000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0255 kr - 1,8541 kr | 1000 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2481 kr - 4,5415 kr | 16170 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7899 kr - 1,3073 kr | 108293 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1131 kr - 1,8698 kr | 5134 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,856 kr - 1,51 kr | 152250 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006993 | 1,4219 kr - 2,5298 kr | 7812 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
|
| 7,9818 kr - 30,0032 kr | 3750 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,0395 kr - 7,3911 kr | 142000 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,6427 kr - 4,7767 kr | 3085 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta