Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8725 kr - 11,1356 kr | 20300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0944 kr - 2,5769 kr | 8055 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 31,5265 kr - 122,0235 kr | 1620 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 4,7541 kr - 18,2631 kr | 3800 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9407 kr - 2,2155 kr | 29500 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,1662 kr - 2,734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,5224 kr - 3,5668 kr | 16500 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,8543 kr - 10,6742 kr | 1400 I lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,4704 kr - 5,8295 kr | 3375 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 14,4346 kr - 55,7591 kr | 121 I lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6427 kr - 6,2538 kr | 88 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,4772 kr - 15,2664 kr | 7212 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,1275 kr - 19,8793 kr | 15100 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0234 kr - 16,4987 kr | 3450 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,7854 kr - 9,8824 kr | 3250 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,3071 kr - 36,0414 kr | 1820 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Röd
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,5374 kr - 9,8373 kr | 17900 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2093 kr - 2,8597 kr | 10710 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 3,0162 kr - 7,1023 kr | 3250 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,1688 kr - 8,3073 kr | 3974 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta