Meny Sök

Runda ändskydd 25.4 mm 25.0 mm PVC Röd

Detta runda ändskydd i vinyl är utformat för att skydda rörets ytterdiameter på gängade och icke-gängade rör, stångar eller pappersrör. Vinylmaterialet (PVC) kan tänjas ut till större dimensioner för tät passning utan att rivas sönder, gå itu eller strimlas. Den glansiga och snygga ytan gör produkten utmärkt som dekorativt ändskydd. Det kan även användas som en mask för beläggnings-, pläterings- och målartillämpningar där maxtemperaturen inte är högre än 350° F.
Essentra artikelnummer:

10008867

Tillverkarens artikelnummer:

FCZF-0254-025

20300 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 11,1356 kr
1000 - 9999 3,3752 kr
10000 - 19999 3,2029 kr
20000 + 2,8725 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 113,56 kr

100 x 11,1356 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 25.4 mm
h 25.0 mm
Färg Röd
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss