Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8699 kr - 11,1201 kr | 100 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,3226 kr - 5,4703 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,50 kr - 0,8367 kr | 2200 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,7041 kr - 1,264 kr | 2000 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8269 kr - 1,4954 kr | 16000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5281 kr - 0,9419 kr | 25075 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6642 kr - 1,264 kr | 2000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,3964 kr - 0,6668 kr | 74500 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6642 kr - 1,1847 kr | 2130 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5547 kr - 0,8739 kr | 92100 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7722 kr - 1,2122 kr | 13000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5858 kr - 1,039 kr | 14680 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9956 kr - 1,667 kr | 12500 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,3802 kr - 2,4762 kr | 41250 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,7456 kr - 2,6135 kr | 3500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5163 kr - 0,9257 kr | 86500 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8402 kr - 1,5132 kr | 14500 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6242 kr - 1,1118 kr | 9100 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,4734 kr - 0,8367 kr | 19500 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6494 kr - 1,1571 kr | 34000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta