Meny Sök

Runda ändskydd 0.252 in 0.748 in PVC Svart

Detta runda ändskydd i vinyl är utformat för att skydda rörets ytterdiameter på gängade och icke-gängade rör, stångar eller pappersrör. Vinylmaterialet (PVC) kan tänjas ut till större dimensioner för tät passning utan att rivas sönder, gå itu eller strimlas. Den glansiga och snygga ytan gör produkten utmärkt som dekorativt ändskydd. Det kan även användas som en mask för beläggnings-, pläterings- och målartillämpningar där maxtemperaturen inte är högre än 350° F.
Essentra artikelnummer:

10108703

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0064-019

9500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5374 kr
2500 - 4999 1,2303 kr
5000 + 0,7238 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 268,70 kr

500 x 2,5374 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 6.4 mm
h 19.0 mm
Gängstorlekar Non Threaded
Gängstandard Icke-gängad
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss