Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1007 kr - 7,6128 kr | 43450 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,0119 kr - 4,4507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,7456 kr - 2,6135 kr | 3500 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6642 kr - 1,3319 kr | 9062 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,5547 kr - 0,9937 kr | 12000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7293 kr - 1,2235 kr | 9050 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 1,1258 kr - 1,9906 kr | 500 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0829 kr - 1,8126 kr | 7750 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 2,5702 kr - 9,2511 kr | 1069 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 0,6124 kr - 1,0293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8003 kr - 1,4452 kr | 13655 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6494 kr - 1,1571 kr | 35000 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,6701 kr - 1,4177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Icke-gängad
|
||
| 0,8669 kr - 1,4776 kr | 2000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2855 kr - 4,6777 kr | 13250 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8136 kr - 1,4339 kr | 11000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,4645 kr - 2,6704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,2634 kr - 3,9975 kr | 1178 I lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,5887 kr - 1,0665 kr | 51416 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,855 kr - 1,51 kr | 3590 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta