Meny Sök

Runda ändskydd 0.189 in 0.511 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10006184

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0048-013

17320 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,8516 kr
5000 - 49999 0,5759 kr
50000 - 99999 0,5486 kr
100000 + 0,4912 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

425,80 kr

500 x 0,8516 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 4.8 mm
h 13.0 mm
Gängstorlekar M5; 3/16 in
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss