Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
10008676 0,8343 kr - 1,9583 kr 17658 I lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Röd
13.0 mm
UNF Gängor
5,9766 kr - 14,0481 kr 5670 I lager
41.3 mm
Röd
25.0 mm
12,3823 kr - 47,9431 kr 440 I lager
53.9 mm
Röd
38.0 mm
32,4723 kr - 125,6842 kr 1020 I lager
69.8 mm
Non Threaded
Röd
50.0 mm
Icke-gängad
0,9053 kr - 2,1201 kr 4500 I lager
9.5 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
0,9689 kr - 2,282 kr 29500 I lager
10.3 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
2,9399 kr - 10,9944 kr 400 I lager
19.9 mm
Röd
38.0 mm
6,989 kr - 10,1789 kr 3250 I lager
31.8 mm
Röd
38.0 mm
1,5681 kr - 3,6738 kr 14000 I lager
17.4 mm
Röd
13.0 mm
2,5445 kr - 6,0044 kr 4500 I lager
22.2 mm
Röd
25.0 mm
1,2841 kr - 3,0103 kr 94900 I lager
15.9 mm
Röd
13.0 mm
2,5593 kr - 5,7616 kr 40765 I lager
21.4 mm
Röd
25.0 mm
1,1272 kr - 2,6542 kr 1150 I lager
12.7 mm
Röd
13.0 mm
1,0977 kr - 2,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
Röd
13.0 mm
1,2012 kr - 2,8161 kr 3800 I lager
13.8 mm
Röd
13.0 mm
14,8677 kr - 57,4318 kr 121 I lager
57.2 mm
Röd
38.0 mm
1,2456 kr - 2,9455 kr 9710 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Röd
13.0 mm
Icke-gängad
4,6652 kr - 6,8024 kr 32681 I lager
23.8 mm
Röd
38.0 mm
2,9587 kr - 11,4697 kr 19300 I lager
25.4 mm
Röd
25.0 mm
4,8967 kr - 18,811 kr 1900 I lager
31.8 mm
Röd
25.0 mm
  • av 14
Runda ändskydd 7.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008676

Prisintervall
1,9583 kr - 0,8343 kr

Lagernivåer
17658 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8; 5/16 in
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Runda ändskydd 41.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10008935

Prisintervall
14,0481 kr - 5,9766 kr

Lagernivåer
5670 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    39235
Runda ändskydd 53.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10008973

Prisintervall
47,9431 kr - 12,3823 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 69.8 mm 50.0 mm PVC Röd

10009017

Prisintervall
125,6842 kr - 32,4723 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Röd

10008706

Prisintervall
2,1201 kr - 0,9053 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 10.3 mm 13.0 mm PVC Röd

10008713

Prisintervall
2,282 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 19.9 mm 38.0 mm PVC Röd

10108802

Prisintervall
10,9944 kr - 2,9399 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 31.8 mm 38.0 mm PVC Röd

10108840

Prisintervall
10,1789 kr - 6,989 kr

Lagernivåer
3250 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Röd

10008799

Prisintervall
3,6738 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 22.2 mm 25.0 mm PVC Röd

10008836

Prisintervall
6,0044 kr - 2,5445 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 15.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008782

Prisintervall
3,0103 kr - 1,2841 kr

Lagernivåer
94900 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 21.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008829

Prisintervall
5,7616 kr - 2,5593 kr

Lagernivåer
40765 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    39235
Runda ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10008744

Prisintervall
2,6542 kr - 1,1272 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 11.9 mm 13.0 mm PVC Röd

10008737

Prisintervall
2,5895 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    39235
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10008751

Prisintervall
2,8161 kr - 1,2012 kr

Lagernivåer
3800 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 57.2 mm 38.0 mm PVC Röd

10008980

Prisintervall
57,4318 kr - 14,8677 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Röd

10008775

Prisintervall
2,9455 kr - 1,2456 kr

Lagernivåer
9710 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Röd
Runda ändskydd 23.8 mm 38.0 mm PVC Röd

10108819

Prisintervall
6,8024 kr - 4,6652 kr

Lagernivåer
32681 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 25.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10008867

Prisintervall
11,4697 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
19300 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 31.8 mm 25.0 mm PVC Röd

10008904

Prisintervall
18,811 kr - 4,8967 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    39235