Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
0,5828 kr - 1,0487 kr 7716 I lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,5858 kr - 1,039 kr 14680 I lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Svart
19.0 mm
UNF
0,9956 kr - 1,667 kr 12500 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,6642 kr - 1,264 kr 2000 I lager
7.0 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,6124 kr - 1,0293 kr Fråga angående leveranstidhär
8.3 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,6701 kr - 1,4177 kr Fråga angående leveranstidhär
10.3 mm
Non Threaded
Svart
19.0 mm
Icke-gängad
0,8669 kr - 1,4776 kr 2000 I lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Svart
25.0 mm
UNF
1,2204 kr - 2,1849 kr 9500 I lager
14.3 mm
M15
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,9586 kr - 1,6993 kr 26840 I lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,2855 kr - 4,6777 kr 13250 I lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,8136 kr - 1,4339 kr 11000 I lager
13.8 mm
M14
Svart
13.0 mm
Metrisk
2,3965 kr - 4,3536 kr 3875 I lager
25.4 mm
1 in
Svart
38.0 mm
UNF
1,79 kr - 3,2692 kr 6512 I lager
26.9 mm
M27
Svart
13.0 mm
Metrisk
0,5887 kr - 1,0665 kr 51416 I lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Svart
13.0 mm
UNF
0,8817 kr - 1,5553 kr 7750 I lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Svart
19.0 mm
UNF
1,3551 kr - 1,9906 kr 15250 I lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Svart
19.0 mm
UNF
1,9823 kr - 3,6577 kr 9600 I lager
24.6 mm
M25
Svart
25.0 mm
Metrisk
0,9305 kr - 1,6831 kr 56290 I lager
17.4 mm
M18
Svart
13.0 mm
Metrisk
0,8136 kr - 1,3465 kr 96293 I lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,1258 kr - 1,9906 kr 500 I lager
14.3 mm
M15
Svart
19.0 mm
Metrisk
  • av 14
Runda ändskydd 4.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10006214

Prisintervall
1,0487 kr - 0,5828 kr

Lagernivåer
7716 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M5; 3/16 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 5.9 mm 19.0 mm PVC Svart

10006283

Prisintervall
1,039 kr - 0,5858 kr

Lagernivåer
14680 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M6; 1/4 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 15.2 mm 19.0 mm PVC Svart

10006733

Prisintervall
1,667 kr - 0,9956 kr

Lagernivåer
12500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 7.0 mm 19.0 mm PVC Svart

10006337

Prisintervall
1,264 kr - 0,6642 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 8.3 mm 19.0 mm PVC Svart

10006429

Prisintervall
1,0293 kr - 0,6124 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 10.3 mm 19.0 mm PVC Svart

10006511

Prisintervall
1,4177 kr - 0,6701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 11.1 mm 25.0 mm PVC Svart

10006559

Prisintervall
1,4776 kr - 0,8669 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 7/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 14.3 mm 25.0 mm PVC Svart

10006719

Prisintervall
2,1849 kr - 1,2204 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10006757

Prisintervall
1,6993 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
26840 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8 in; M16
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10006610

Prisintervall
4,6777 kr - 1,2855 kr

Lagernivåer
13250 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 13.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10006665

Prisintervall
1,4339 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 25.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10007075

Prisintervall
4,3536 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
3875 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    1 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 26.9 mm 13.0 mm PVC Svart

10007129

Prisintervall
3,2692 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
6512 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M27
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 9.5 mm 13.0 mm PVC Svart

10006474

Prisintervall
1,0665 kr - 0,5887 kr

Lagernivåer
51416 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 11.9 mm 19.0 mm PVC Svart

10006573

Prisintervall
1,5553 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M12; 1/2 in
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 19.1 mm 19.0 mm PVC Svart

10006832

Prisintervall
1,9906 kr - 1,3551 kr

Lagernivåer
15250 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M20; 3/4 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 24.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10007037

Prisintervall
3,6577 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
9600 I lager
Egenskaper
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M25
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 17.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006795

Prisintervall
1,6831 kr - 0,9305 kr

Lagernivåer
56290 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 12.7 mm 13.0 mm PVC Svart

10006597

Prisintervall
1,3465 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
96293 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4 in; 1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    UNF
Runda ändskydd 14.3 mm 19.0 mm PVC Svart

10006702

Prisintervall
1,9906 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M15
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart