Meny Sök

Runda ändskydd 0.469 in 0.748 in PVC Svart

Denna svarta Flexicap är tillverkad av PVC med 80 shore, vilket gör den lite styvare än den röda versionen med 60 shore. Böjligheten och slittåligheten gör den lämplig för många olika användningsområden
Essentra artikelnummer:

10006573

Tillverkarens artikelnummer:

FCWA-0119-019

82250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,51 kr
2500 - 24999 0,9996 kr
25000 - 49999 0,9479 kr
50000 + 0,856 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

377,50 kr

250 x 1,51 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 11.9 mm
h 19.0 mm
Gängstorlekar M12; 1/2 in
Gängstandard Metrisk
Gängstandard UNF
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss