Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlekar | Färg | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7664 kr - 5,015 kr | 542 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 6,7015 kr - 12,19 kr | 304 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 8,2993 kr - 15,0896 kr | 448 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,6717 kr - 3,0623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,8344 kr - 3,3138 kr | 189 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,367 kr - 4,2754 kr | 1330 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8108 kr - 5,1186 kr | 31153 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,1066 kr - 5,6512 kr | 3131 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 2,4113 kr - 4,3789 kr | 2290 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,5889 kr - 4,734 kr | 1898 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,7931 kr - 8,7431 kr | 4997 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,1302 kr - 3,8907 kr | 48 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,5237 kr - 2,7812 kr | 1463 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,6421 kr - 3,0179 kr | 128 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,9231 kr - 3,5357 kr | 398 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7752 kr - 3,2546 kr | 6753 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 10,5627 kr - 19,2466 kr | 6 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 9,2313 kr - 16,8057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 5,7843 kr - 10,5331 kr | 188 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,0475 kr - 5,5328 kr | 1881 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metriska Gängor