Meny Sök

Runda ändskydd i vinyl

I lager

Runda ändlock av vinyl tätar och skyddar ändarna på rör, tuber och cylindriska föremål från föroreningar. Skapar en ren finish. Motståndskraftig mot stötar, väder och nötning.Runda ändskydd av vinyler ger en ren och prydlig look till ändarna på olika cylindriska föremål.Utformade för att passa säkert över ändarna på runda cylindriska rör, stavar eller rör.Fungerar som en skyddande barriär mot fukt, damm, smuts och andra föroreningar. Material: PVC Färg: Svart, Röd, Gul Serienummer: SR1044

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
272 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlekar Färg h Gängstandard Köp
1,0829 kr - 1,8126 kr 7750 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
2,5702 kr - 9,2511 kr 1069 I lager
15.9 mm
M18
Svart
40.0 mm
Metriska Gängor
1,4645 kr - 2,6704 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
1/2 in
Svart
25.0 mm
BSP
2,2634 kr - 3,9975 kr 1178 I lager
21.4 mm
M22
Svart
38.0 mm
Metrisk
10006993 1,4645 kr - 2,6057 kr 11312 I lager
23.8 mm
M24
Svart
13.0 mm
Metrisk
1,3506 kr - 2,2496 kr Fråga angående leveranstidhär
19.9 mm
Non Threaded
Svart
25.0 mm
Icke-gängad
1,3418 kr - 2,3791 kr 14000 I lager
21.4 mm
M22; 5/16 in
Svart
13.0 mm
UNF
1,0562 kr - 1,9097 kr 10250 I lager
13.5 mm
M14
Svart
19.0 mm
Metrisk
1,1524 kr - 2,0554 kr Fråga angående leveranstidhär
13.8 mm
M14
Svart
25.0 mm
Metrisk
2,7812 kr - 5,0495 kr 313 I lager
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Svart
38.0 mm
UNF
1,6568 kr - 3,0426 kr 1490 I lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Svart
25.0 mm
UNF
0,7352 kr - 1,23 kr 24500 I lager
15.2 mm
Non Threaded
Svart
13.0 mm
Icke-gängad
  • av 14
Runda ändskydd 15.2 mm 25.0 mm PVC Svart

10006740

Prisintervall
1,8126 kr - 1,0829 kr

Lagernivåer
7750 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 15.9 mm 40.0 mm PVC Svart

10108710

Prisintervall
9,2511 kr - 2,5702 kr

Lagernivåer
1069 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Gängstorlekar
    M18
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 20.6 mm 25.0 mm PVC Svart

10006900

Prisintervall
2,6704 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2 in
  • Gängstandard
    BSP
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 21.4 mm 38.0 mm PVC Svart

10006948

Prisintervall
3,9975 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
1178 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 23.8 mm 13.0 mm PVC Svart

10006993

Prisintervall
2,6057 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
11312 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M24
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 19.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10006887

Prisintervall
2,2496 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 21.4 mm 13.0 mm PVC Svart

10006924

Prisintervall
2,3791 kr - 1,3418 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M22; 5/16 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Runda ändskydd 13.5 mm 19.0 mm PVC Svart

10006641

Prisintervall
1,9097 kr - 1,0562 kr

Lagernivåer
10250 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 13.8 mm 25.0 mm PVC Svart

10006689

Prisintervall
2,0554 kr - 1,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    M14
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Svart
Runda ändskydd 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10007167

Prisintervall
5,0495 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gängstorlekar
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 22.2 mm 25.0 mm PVC Svart

10006962

Prisintervall
3,0426 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
1490 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstorlekar
    5/8 in; 7/8 in
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Runda ändskydd 15.2 mm 13.0 mm PVC Svart

10006726

Prisintervall
1,23 kr - 0,7352 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    Non Threaded
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Färg
    Svart