Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Typ av manöverhävstång | Inriktning vid montering | Slutför | Typ av montage | Längd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 184,2652 kr - 184,2652 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 150,4949 kr - 150,4949 kr | 33 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 96,291 kr - 106,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 71,7078 kr - 79,6753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 99,6613 kr - 110,7348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 78,2416 kr - 86,9351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 185,2461 kr - 185,2461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 68,1824 kr - 75,7581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 63,1595 kr - 70,1772 kr | 100 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 95,7738 kr - 106,4153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 70,5688 kr - 78,4097 kr | 128 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 121,9093 kr - 121,9093 kr | 17 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Polerad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 95,7738 kr - 106,4153 kr | 45 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 68,1824 kr - 75,7581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 78,2416 kr - 86,9351 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta