Meny Sök

Rotationslås 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20068431

Tillverkarens artikelnummer:

281013002E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 86,9351 kr
5 + 78,2416 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,94 kr

1 x 86,9351 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 77.0 mm
Bredd 31.7 mm
Typ av montage 1/4 in
Typ av manöverhävstång Bottom
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Slutför Förzinkad
Typ Standard
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss