Meny Sök

Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20068097

Tillverkarens artikelnummer:

28001412002E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 70,1772 kr
5 + 63,1595 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

70,18 kr

1 x 70,1772 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 68.5 mm
Bredd 28.0 mm
Typ av montage 7.2 mm
Typ av manöverhävstång Double
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Slutför Förzinkad
Typ Standard
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss