Meny Sök

Rotationslås 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20068141

Tillverkarens artikelnummer:

28001411001E

17 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 121,9093 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

121,91 kr

1 x 121,9093 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 68.5 mm
Bredd 28.0 mm
Typ av montage 7.2 mm
Typ av manöverhävstång Single
Inriktning vid montering Högermontage
Slutför Polerad
Typ Standard
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss