Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Typ av manöverhävstång | Inriktning vid montering | Slutför | Typ av montage | Längd | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,1964 kr - 73,5515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 92,9842 kr - 103,3158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 75,9626 kr - 84,4029 kr | 130 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 69,6192 kr - 77,3547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 61,3199 kr - 68,1332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 93,4864 kr - 103,8738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 61,3199 kr - 68,1332 kr | 100 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 118,3585 kr - 118,3585 kr | 90 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 75,9626 kr - 84,4029 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 93,4864 kr - 103,8738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 178,8982 kr - 178,8982 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 146,1115 kr - 146,1115 kr | 45 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Högermontage
|
Förzinkad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 96,7585 kr - 107,5095 kr | 1 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vänsterhänt
|
Förzinkad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 116,2303 kr - 129,1447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Vänsterhänt
|
Polerad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 94,9533 kr - 105,5037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Vänsterhänt
|
Polerad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 116,8579 kr - 129,8423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Högermontage
|
Polerad
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 178,8982 kr - 178,8982 kr | 110 I lager |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Högermontage
|
Polerad
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 118,3585 kr - 118,3585 kr | 147 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Högermontage
|
Polerad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 118,3585 kr - 118,3585 kr | 126 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Vänsterhänt
|
Polerad
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta