20124243
281031002E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 133,0191 kr |
| 5 + | 119,7173 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Längd | 3.031 in |
|---|---|
| Längd | 77.0 mm |
| Bredd | 1.406 in |
| Bredd | 35.7 mm |
| Typ av montage | 7.2 mm |
| Typ av manöverhävstång | Two Point |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Slutför | Polerad |
| Typ | Bumper |
| Commodity Code | 8301409000 |
| Typ av spärr | Rotationslås |
| Material, spärr | Stål |
| Färg | Naturfärgad |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta