Meny Sök

Rotationslås 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20124236

Tillverkarens artikelnummer:

281031001E

110 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 178,8982 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

178,90 kr

1 x 178,8982 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 77.0 mm
Bredd 35.7 mm
Typ av montage 7.2 mm
Typ av manöverhävstång Two Point
Inriktning vid montering Högermontage
Slutför Polerad
Typ Bumper
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss