Meny Sök

Rotationslås 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

Essentra artikelnummer:

20068462

Tillverkarens artikelnummer:

281021002E

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 107,5095 kr
5 + 96,7585 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

107,51 kr

1 x 107,5095 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Längd 77.0 mm
Bredd 35.7 mm
Typ av montage 7.2 mm
Typ av manöverhävstång Perpendicular
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Slutför Förzinkad
Typ Standard
Commodity Code 8301409000
Typ av spärr Rotationslås
Material, spärr Stål
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss