Meny Sök

Rotationslås

I lager

Fjärröppnande ytter- och innerdörrar, motorhuv eller fack, roterande spärrar erbjuder maximal säkerhet och bekvämlighet vid push-to-close-teknik.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Typ av manöverhävstång Inriktning vid montering Slutför Typ av montage Längd Typ Köp
184,2652 kr - 184,2652 kr 110 I lager
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Polerad
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
119,7173 kr - 133,0191 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Two Point
Vänsterhänt
Polerad
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
95,7738 kr - 106,4153 kr 45 I lager
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Bumper
95,7738 kr - 106,4153 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Two Point
Högermontage
Förzinkad
Bumper
77.0 mm
Bumper
95,7738 kr - 106,4153 kr Fråga angående leveranstidhär
35.7 mm
Two Point
Vänsterhänt
Förzinkad
1/4 in
77.0 mm
Bumper
184,2652 kr - 184,2652 kr 1 I lager
35.7 mm
Two Point
Vänsterhänt
Förzinkad
Bumper
77.0 mm
Bumper
Rotationslås 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20124236

Prisintervall
184,2652 kr - 184,2652 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20124243

Prisintervall
133,0191 kr - 119,7173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    7.2 mm
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068400

Prisintervall
106,4153 kr - 95,7738 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås Buffert 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068424

Prisintervall
106,4153 kr - 95,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
Rotationslås 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad

20068370

Prisintervall
106,4153 kr - 95,7738 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    1/4 in
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Rotationslås Buffert 77.0 mm 35.7 mm Stål Naturfärgad M6

20068394

Prisintervall
184,2652 kr - 184,2652 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd
    77.0 mm
  • Bredd
    35.7 mm
  • Typ av montage
    Bumper
  • Typ av manöverhävstång
    Two Point
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt