Meny Sök

Rotationsdämpare

I lager

Rotationsdämpare styr hastigheten och accelerationen av en rörelse i en färdkropp. Enkla att installera, de kan monteras som en del av en montering. Finns i en rad vridmoment och växelprofiler.

Serienummer: SR6271

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Växeltyp Färg Material Avstånd mellan fästhålen Vridmoment Höjd, tryckskruv Köp
2 I lager
Standard kugghjulsväxel
Vit
POM;PA
2.2 N
85,8038 kr - 169,936 kr 207 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
3.0 N
10403662 85,8038 kr - 169,936 kr 383 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart;Grå
POM
11.0 N
85,8038 kr - 169,936 kr 922 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
5.5 N
57,4346 kr - 131,1023 kr 5000 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
36,5326 kr - 36,5326 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
51,9261 kr - 77,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
0.95 N
66,6436 kr - 87,4311 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
5.5 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
67,5692 kr - 70,4789 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Vit
POM
80,9219 kr - 169,936 kr 87 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
7.5 N
51,4987 kr - 77,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
0.6 N
51,4987 kr - 77,2234 kr 4800 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
0.25 N
66,6436 kr - 87,4311 kr 8 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
4.0 N
66,6436 kr - 87,4311 kr 1162 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
15.0 N
Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
51,4987 kr - 77,2234 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
0.3 N
51,4987 kr - 77,2234 kr 440 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
1.5 N
36,5326 kr - 36,5326 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
66,6436 kr - 87,4311 kr 161 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
7.5 N
  • av 8
Roterande dämpare – Med kugghjul 2.2 N 19.0 mm POM;PA

10328712


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    14.9 mm
  • Total höjd
    7.2 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6
Roterande dämpare – Med kugghjul 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
383 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    19.7 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.3 mm
  • Allt material
    15 % glasfylld polyamid 6.6;stål;polyoximetylen;polydimetylsiloxan
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Prisintervall
169,936 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
922 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10317259

Prisintervall
131,1023 kr - 57,4346 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
  • Commodity Code
    3926909790
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10429112

Prisintervall
36,5326 kr - 36,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
  • Commodity Code
    3926909790
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Prisintervall
77,2234 kr - 51,9261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.5 N 13.8 mm POM

10328620

Prisintervall
87,4311 kr - 66,6436 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.25 13.8 mm POM

10644751

Prisintervall
70,4789 kr - 67,5692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.3 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Vit
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Prisintervall
169,936 kr - 80,9219 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    7.7 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Prisintervall
87,4311 kr - 66,6436 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Prisintervall
87,4311 kr - 66,6436 kr

Lagernivåer
1162 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    11.8 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Prisintervall
77,2234 kr - 51,4987 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    10.4 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 mm

10429129

Prisintervall
36,5326 kr - 36,5326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    2.5 mm
  • Allt material
    Polykarbonat; acetal
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
  • Commodity Code
    3926909790
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Prisintervall
87,4311 kr - 66,6436 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm