Meny Sök

Roterande dämpare – Med kugghjul 0.3 N 8.8 mm POM

Dessa dubbelriktade rotationsdämpare med kugghjul styr hastigheten och accelerationen i en rörlig enhet, exempelvis svängdörrar, boxpaneler och apparaturluckor. Enkel och tidsbesparande montering, inget underhåll behövs, ljudlös rörelse med silikondämpare. Vridmoment 0,60
Essentra artikelnummer:

10328514

Tillverkarens artikelnummer:

078121069999

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 77,2234 kr
50 + 51,4987 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

772,23 kr

10 x 77,2234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Höljets diameter 15.0 mm
Högsta drifttemperatur 90 °C
Total höjd 12.0 mm
Totallängd 21.5 mm
Ytterdiameter, hjul 10.4 mm
Allt material Polyoximetylen;polyamid 6.6;polykarbonat;silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 0.3 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss