10328651
078143069999
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 84,8846 kr |
| 50 - 249 | 76,4105 kr |
| 250 + | 64,7025 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höljets diameter | 0.732 in |
|---|---|
| Höljets diameter | 18.6 mm |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Total höjd | 19.0 mm |
| Total höjd | 0.748 in |
| Totallängd | 1.575 in |
| Totallängd | 40.0 mm |
| Ytterdiameter, hjul | 0.638 in |
| Ytterdiameter, hjul | 16.2 mm |
| Allt material | Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja |
| Färg | Svart |
| Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
| Vridmoment | 15.0 N |
| Vridmoment | 15.0 N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta