10328576
078129069999
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 74,9742 kr |
| 50 + | 49,9987 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Höljets diameter | 0.591 in |
|---|---|
| Höljets diameter | 15.0 mm |
| Högsta drifttemperatur | 194 °F |
| Högsta drifttemperatur | 90 °C |
| Total höjd | 7.7 mm |
| Total höjd | 0.303 in |
| Totallängd | 24.0 mm |
| Totallängd | 0.945 in |
| Ytterdiameter, hjul | 10.4 mm |
| Ytterdiameter, hjul | 0.409 in |
| Allt material | Polyoximetylen;polyamid 6.6;polykarbonat;silikonolja |
| Färg | Svart |
| Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
| Vridmoment | 0.25 N |
| Vridmoment | 0.25 N |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta