Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
0,3719 kr - 0,5786 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.5 mm
7.0 mm
3
0,6376 kr - 0,9919 kr 26500 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
19.6 mm
12.0 mm
3
0,5845 kr - 0,9092 kr 97 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.7 mm
11.0 mm
3
0,5845 kr - 0,9092 kr 27400 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.9 mm
13.0 mm
3
0,3719 kr - 0,5786 kr 15238 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.8 mm
8.0 mm
3
0,5845 kr - 0,9092 kr 14500 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.8 mm
10.0 mm
3
0,4251 kr - 0,6612 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.8 mm
9.6 mm
3
0,5845 kr - 0,9092 kr 30000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.9 mm
13.7 mm
3
0,3188 kr - 0,4959 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.8 mm
5.0 mm
3
0,3188 kr - 0,4959 kr 30000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
18.8 mm
4.0 mm
3
1,8066 kr - 2,8103 kr 2800 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
3
5,0943 kr - 6,6591 kr 900 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
30.5 mm
78.0 mm
3
5,9513 kr - 9,2576 kr 500 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
30.5 mm
80.0 mm
3
1,5303 kr - 2,3805 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.0 mm
47.5 mm
3
1,8066 kr - 2,8103 kr 3200 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
29.5 mm
51.0 mm
3
4,4741 kr - 6,9598 kr 7856 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
30.0 mm
54.0 mm
3
1,5303 kr - 2,3805 kr 5500 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
21.2 mm
44.5 mm
3
1,5303 kr - 2,3805 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.3 mm
42.4 mm
3
0,8501 kr - 1,3225 kr 19250 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
21.0 mm
25.4 mm
3
0,9033 kr - 1,4051 kr 11995 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.0 mm
29.0 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 7.0 mm 18.5 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592837

Prisintervall
0,5786 kr - 0,3719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 12.0 mm 19.6 mm Naturfärgad LDPE

20592899

Prisintervall
0,9919 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • h
    19.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 11.0 mm 19.7 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592875

Prisintervall
0,9092 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
97 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 13.0 mm 19.9 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592912

Prisintervall
0,9092 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
27400 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 8.0 mm 19.8 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592844

Prisintervall
0,5786 kr - 0,3719 kr

Lagernivåer
15238 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 10.0 mm 18.8 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592868

Prisintervall
0,9092 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 9.6 mm 18.8 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592851

Prisintervall
0,6612 kr - 0,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 13.7 mm 19.9 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592929

Prisintervall
0,9092 kr - 0,5845 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 5.0 mm 18.8 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592806

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 4.0 mm 18.8 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20592790

Prisintervall
0,4959 kr - 0,3188 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 57.0 mm 30.0 mm Naturfärgad LDPE

20593308

Prisintervall
2,8103 kr - 1,8066 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 78.0 mm 30.5 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593391

Prisintervall
6,6591 kr - 5,0943 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 80.0 mm 30.5 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593407

Prisintervall
9,2576 kr - 5,9513 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 47.5 mm 25.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593230

Prisintervall
2,3805 kr - 1,5303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 51.0 mm 29.5 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593254

Prisintervall
2,8103 kr - 1,8066 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 30.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593285

Prisintervall
6,9598 kr - 4,4741 kr

Lagernivåer
7856 I lager
Egenskaper
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 44.5 mm 21.2 mm Naturfärgad LDPE

20593216

Prisintervall
2,3805 kr - 1,5303 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 42.4 mm 25.3 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593209

Prisintervall
2,3805 kr - 1,5303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • h
    25.3
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 25.4 mm 21.0 mm Naturfärgad LDPE

20593063

Prisintervall
1,3225 kr - 0,8501 kr

Lagernivåer
19250 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 29.0 mm 25.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593117

Prisintervall
1,4051 kr - 0,9033 kr

Lagernivåer
11995 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad