Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 54.0 mm 30.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

Rörskydd i standardstorlek är utformade för att greppa rörens yttre diameter och förhindra främmande ämnen från att komma in under lagring och transport. De är snabba och enkla att montera och ta bort, med hjälp av automatiserad utrustning eller för hand. De har invändiga ribbor för en säker passform. Naturfärgade, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20593285

Tillverkarens artikelnummer:

20593285

7856 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 - 799 6,9598 kr
800 - 3999 4,9712 kr
4000 + 4,4741 kr
Standardförpackning: 800

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

556,78 kr

80 x 6,9598 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 54.0 mm
H 30.0 mm
h 30.0
Med ventilhål Nej
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 3
Recycled Content Percentage % 50%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss