Meny Sök

Rörskydd av standardstorlek

I lager

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
282 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Med ventilhål Färg Material H Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) d Typ Köp
185,9803 kr - 206,6448 kr 30 I lager
Nej
Svart
LDPE
76.0 mm
558.8 mm
3
1 349,6862 kr - 1 499,6513 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
120.0 mm
965.2 mm
3
1 910,4755 kr - 2 122,7505 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
1 173,2705 kr - 1 303,6339 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
1219.2 mm
3
1 397,6585 kr - 1 552,9539 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
1371.6 mm
3
354,9568 kr - 394,3965 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
105.0 mm
660.4 mm
3
85,0196 kr - 94,4662 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
54.0 mm
366.0 mm
3
2 635,4589 kr - 2 928,2877 kr 1 I lager
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
2032.0 mm
3
935,2156 kr - 1 039,1285 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
185.0 mm
1066.8 mm
3
2 582,6617 kr - 2 869,6242 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
1930.4 mm
3
3 426,9277 kr - 3 807,6974 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
200.0 mm
2235.2 mm
3
1 269,0876 kr - 1 410,0973 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
150.0 mm
1320.8 mm
3
0,8501 kr - 1,3225 kr 18000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.0 mm
26.0 mm
3
12,2215 kr - 19,0113 kr 50 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
32.5 mm
138.0 mm
3
146,6588 kr - 162,9542 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Naturfärgad
LDPE
65.0 mm
450.0 mm
3
892,7058 kr - 991,8953 kr Fråga angående leveranstidhär
Nej
Svart
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
3
1,0234 kr - 1,592 kr 6960 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
19.2 mm
33.7 mm
3
1,0234 kr - 1,592 kr 11100 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
25.6 mm
35.0 mm
3
0,8501 kr - 1,3225 kr 27000 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE
21.0 mm
23.2 mm
3
0,9033 kr - 1,4051 kr 7151 I lager
Nej
Naturfärgad
LDPE - PIR
25.0 mm
26.9 mm
3
  • av 15
Rörlock av standardstorlek 558.8 mm 76.0 mm Svart LDPE

20594015

Prisintervall
206,6448 kr - 185,9803 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 965.2 mm 120.0 mm Svart LDPE

20594091

Prisintervall
1 499,6513 kr - 1 349,6862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1625.6 mm 230.0 mm Svart LDPE

20594176

Prisintervall
2 122,7505 kr - 1 910,4755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1219.2 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594138

Prisintervall
1 303,6339 kr - 1 173,2705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1371.6 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594152

Prisintervall
1 552,9539 kr - 1 397,6585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 660.4 mm 105.0 mm Svart LDPE

20594039

Prisintervall
394,3965 kr - 354,9568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 366.0 mm 54.0 mm Naturfärgad LDPE

20593940

Prisintervall
94,4662 kr - 85,0196 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 2032.0 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594206

Prisintervall
2 928,2877 kr - 2 635,4589 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1066.8 mm 185.0 mm Svart LDPE

20594114

Prisintervall
1 039,1285 kr - 935,2156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1930.4 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594183

Prisintervall
2 869,6242 kr - 2 582,6617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 2235.2 mm 200.0 mm Svart LDPE

20594220

Prisintervall
3 807,6974 kr - 3 426,9277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 1320.8 mm 150.0 mm Svart LDPE

20594145

Prisintervall
1 410,0973 kr - 1 269,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 26.0 mm 25.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593070

Prisintervall
1,3225 kr - 0,8501 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 138.0 mm 32.5 mm Naturfärgad LDPE

20593643

Prisintervall
19,0113 kr - 12,2215 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 450.0 mm 65.0 mm Naturfärgad LDPE

20593988

Prisintervall
162,9542 kr - 146,6588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 863.6 mm 170.0 mm Svart LDPE

20594077

Prisintervall
991,8953 kr - 892,7058 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Svart
Rörlock av standardstorlek 33.7 mm 19.2 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593148

Prisintervall
1,592 kr - 1,0234 kr

Lagernivåer
6960 I lager
Egenskaper
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 35.0 mm 25.6 mm Naturfärgad LDPE

20593155

Prisintervall
1,592 kr - 1,0234 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 23.2 mm 21.0 mm Naturfärgad LDPE

20593049

Prisintervall
1,3225 kr - 0,8501 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad
Rörlock av standardstorlek 26.9 mm 25.0 mm Naturfärgad LDPE - PIR

20593087

Prisintervall
1,4051 kr - 0,9033 kr

Lagernivåer
7151 I lager
Egenskaper
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Med ventilhål
    Nej
  • Färg
    Naturfärgad