Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.
Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.
Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Med ventilhål | Färg | Material | H | Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9033 kr - 1,4051 kr | 3000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
3
|
||
| 0,9033 kr - 1,4051 kr | 3600 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 0,9033 kr - 1,4051 kr | 11995 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 1,7216 kr - 2,6781 kr | 3050 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 1,5303 kr - 2,3805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
3
|
||
| 1,8066 kr - 2,8103 kr | 3200 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,6695 kr - 1,0414 kr | 30000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,7439 kr - 1,1572 kr | 30000 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,7439 kr - 1,1572 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 2,8694 kr - 4,4635 kr | 3540 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
3
|
||
| 2,8549 kr - 4,4409 kr | 1680 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 1,5303 kr - 2,3805 kr | 6100 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 3,0131 kr - 4,687 kr | 3950 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.079 in
52.8 mm
|
3
|
||
| 3,0819 kr - 4,7941 kr | 1860 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
3
|
||
| 3,8784 kr - 4,3093 kr | 3900 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 0,9033 kr - 1,4051 kr | 8600 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 1,0096 kr - 1,5705 kr | 12990 I lager |
Nej
|
Naturfärgad
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 95,647 kr - 106,2745 kr | 10 I lager |
Nej
|
Svart
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 1,8066 kr - 2,8103 kr | 1000 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 50
|
2.169 in
55.1 mm
|
4
|
||
| 7,4873 kr - 8,3194 kr | 8306 I lager |
Ja
|
Röd
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
DN 110
|
4.567 in
116.0 mm
|
4