Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
8,3304 kr - 22,9501 kr 832 I lager
15.2 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
127.0 mm
2,5473 kr - 6,2223 kr 52 I lager
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
101.6 mm
2,8326 kr - 6,0495 kr 200 I lager
8.8 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
99.0 mm
0,4199 kr - 0,6532 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Med fingergrepp
4.0 mm
0,3817 kr - 0,5938 kr 4500 I lager
38.0 mm
9.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Med fingergrepp
34.7 mm
0,909 kr - 1,414 kr Fråga angående leveranstidhär
85.8 mm
8.2 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Med fingergrepp
84.5 mm
0,3043 kr - 0,4734 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Med fingergrepp
24.0 mm
0,2218 kr - 0,345 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
9.9 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
18.3 mm
0,1578 kr - 0,2455 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
9.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
13.0 mm
0,2517 kr - 0,3916 kr Fråga angående leveranstidhär
17.3 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
16.0 mm
0,2754 kr - 0,4285 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
25.0 mm
0,6273 kr - 0,9758 kr 90 I lager
43.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
41.0 mm
0,7449 kr - 1,1588 kr 3498 I lager
51.5 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
49.0 mm
0,5654 kr - 0,8795 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
40.0 mm
0,5499 kr - 0,8554 kr Fråga angående leveranstidhär
31.9 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
31.5 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
53.0 mm
0,5499 kr - 0,8554 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
11.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
37.5 mm
0,2754 kr - 0,4285 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
10.4 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
26.0 mm
0,8048 kr - 1,2519 kr 8000 I lager
62.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
61.0 mm
0,2218 kr - 0,345 kr Fråga angående leveranstidhär
20.7 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
19.6 mm
  • av 5
Rörplugg 127.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10082393

Prisintervall
22,9501 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    15.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 101.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10068908

Prisintervall
6,2223 kr - 2,5473 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 99.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10071908

Prisintervall
6,0495 kr - 2,8326 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 4.0 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20591991

Prisintervall
0,6532 kr - 0,4199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 34.7 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20591984

Prisintervall
0,5938 kr - 0,3817 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 84.5 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20592004

Prisintervall
1,414 kr - 0,909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    85.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 24.0 mm Med fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20591977

Prisintervall
0,4734 kr - 0,3043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 18.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572570

Prisintervall
0,345 kr - 0,2218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 13.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572556

Prisintervall
0,2455 kr - 0,1578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 16.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572563

Prisintervall
0,3916 kr - 0,2517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572594

Prisintervall
0,4285 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 41.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572648

Prisintervall
0,9758 kr - 0,6273 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 49.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572662

Prisintervall
1,1588 kr - 0,7449 kr

Lagernivåer
3498 I lager
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572631

Prisintervall
0,8795 kr - 0,5654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 32.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572617

Prisintervall
0,8554 kr - 0,5499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 53.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572679

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 37.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572624

Prisintervall
0,8554 kr - 0,5499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 26.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572600

Prisintervall
0,4285 kr - 0,2754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 61.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572709

Prisintervall
1,2519 kr - 0,8048 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 19.6 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572587

Prisintervall
0,345 kr - 0,2218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad