Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.
Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.
Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | h | Färg | Material | Grepptyp | d | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3906 kr - 1,79 kr | 9000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,145 kr - 2,7812 kr | 3652 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8936 kr - 9,1558 kr | 2100 I lager |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,6247 kr - 13,5954 kr | 7042 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,1007 kr - 2,7072 kr | 1902 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,214 kr - 1,9906 kr | 4000 I lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7456 kr - 2,2634 kr | 8703 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5593 kr - 7,9338 kr | 3600 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 6,6128 kr - 10,7402 kr | 178 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,5536 kr - 10,6515 kr | 250 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 9,6899 kr - 15,2523 kr | 45 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,4768 kr - 13,3291 kr | 3949 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 5,5582 kr - 9,3805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,3836 kr - 4,3282 kr | 1500 I lager |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9379 kr - 1,9643 kr | 110 I lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 9,0833 kr - 14,3055 kr | 16160 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
Utan fingergrepp
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8108 kr - 11,2838 kr | 200 I lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,4157 kr - 1,8344 kr | 2000 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7604 kr - 2,2782 kr | 2998 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
LDPE - PIR
|
Utan fingergrepp
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta