Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
86 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
0,6461 kr - 1,0051 kr 90 I lager
43.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
41.0 mm
0,7056 kr - 1,0977 kr 6998 I lager
51.0 mm
10.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
48.0 mm
1,6461 kr - 2,5607 kr Fråga angående leveranstidhär
86.5 mm
8.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
84.5 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
12.5 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
53.0 mm
0,7673 kr - 1,1935 kr 3498 I lager
51.5 mm
11.0 mm
Naturfärgad
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
49.0 mm
0,8289 kr - 1,2894 kr 2000 I lager
56.0 mm
10.0 mm
Naturfärgad
LDPE
Utan fingergrepp
55.0 mm
  • av 5
Rörplugg 41.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572648

Prisintervall
1,0051 kr - 0,6461 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 48.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572655

Prisintervall
1,0977 kr - 0,7056 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 84.5 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572730

Prisintervall
2,5607 kr - 1,6461 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 53.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572679

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 49.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Naturfärgad

20572662

Prisintervall
1,1935 kr - 0,7673 kr

Lagernivåer
3498 I lager
Egenskaper
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Naturfärgad
Rörplugg 55.0 mm Utan fingergrepp LDPE Naturfärgad

20572686

Prisintervall
1,2894 kr - 0,8289 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Naturfärgad