Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,093 kr - 4,089 kr | 3128 I lager |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 2,298 kr - 3,9911 kr | 1460 I lager |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,6204 kr - 2,3273 kr | 21000 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 1,3142 kr - 4,8971 kr | 12897 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 1,623 kr - 6,0931 kr | 40680 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 2,5996 kr - 9,6972 kr | 1800 I lager |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,7942 kr - 1,378 kr | 14051 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 2,2118 kr - 2,2118 kr | 128 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 1,1863 kr - 4,4445 kr | 12250 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 1,7809 kr - 6,6587 kr | 31500 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 2,614 kr - 3,6596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 1,982 kr - 7,4022 kr | 1900 I lager |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 2,3698 kr - 3,3178 kr | 17265 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 2,8007 kr - 4,8867 kr | 17170 I lager |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,55 kr - 2,0525 kr | 17500 I lager |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,451 kr - 1,6808 kr | 6660 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0683 kr - 2,1008 kr | 31200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 4,7744 kr - 10,9551 kr | 294 I lager |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 2,5013 kr - 2,8126 kr | 7960 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 4,1274 kr - 9,3053 kr | 3030 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta