Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
2,6924 kr - 3,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
75.5 mm
12.3 mm
2,0415 kr - 7,6242 kr 2100 I lager
53.5 mm
12.3 mm
1,3536 kr - 5,044 kr Fråga angående leveranstidhär
41.2 mm
12.8 mm
0,7308 kr - 1,2672 kr 302 I lager
28.5 mm
13.3 mm
2,6776 kr - 9,9881 kr 300 I lager
69.8 mm
12.1 mm
0,818 kr - 1,4193 kr 16851 I lager
31.7 mm
12.8 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 128 I lager
57.0 mm
12.5 mm
1,2219 kr - 4,5778 kr 1600 I lager
38.0 mm
12.2 mm
1,8344 kr - 6,8585 kr 5300 I lager
47.0 mm
12.4 mm
2,4409 kr - 3,4173 kr 5765 I lager
63.0 mm
12.6 mm
2,8847 kr - 5,0333 kr 15570 I lager
82.0 mm
12.3 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 26160 I lager
44.5 mm
12.4 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 64 I lager
34.7 mm
12.5 mm
2,367 kr - 4,1108 kr Fråga angående leveranstidhär
59.5 mm
12.5 mm
0,639 kr - 2,3971 kr 13050 I lager
25.5 mm
13.1 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 1200 I lager
79.4 mm
12.7 mm
3,3138 kr - 4,6393 kr 4680 I lager
85.0 mm
12.2 mm
1,8936 kr - 7,1581 kr 4800 I lager
50.3 mm
11.7 mm
0,522 kr - 0,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
8.0 mm
3,3286 kr - 10,0214 kr Fråga angående leveranstidhär
72.5 mm
12.6 mm
  • av 2
Rörlock 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10069783

Prisintervall
3,7694 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10070284

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10071359

Prisintervall
1,2672 kr - 0,7308 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Röd

10072509

Prisintervall
9,9881 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10069134

Prisintervall
1,4193 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
16851 I lager
Egenskaper
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070802

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10071502

Prisintervall
4,5778 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10072745

Prisintervall
6,8585 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10071854

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
5765 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10074015

Prisintervall
5,0333 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
15570 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
26160 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10071434

Prisintervall
4,1108 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Röd

10072622

Prisintervall
2,3971 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
13050 I lager
Egenskaper
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10084533

Prisintervall
4,6393 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Röd

10077887

Prisintervall
7,1581 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Röd

10090381

Prisintervall
0,7308 kr - 0,522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10084540

Prisintervall
10,0214 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790