Meny Sök

Rörlock

I lager

Rörändlock skyddar gängade och ogängade rör, stänger och andra cylindriska enheter mot oavsiktlig förskjutning. Används bäst som skyddande täckning och för att maskera områden under målning för utomhusapplikationer.Idealiskt skydd för gängade och icke-gängade slangar, rör och stavar.Kort version för allmänna ändamål och lång version har en extra avfasad och fjädrande kant för god passning.Det krymper inte när det värms upp under appliceringsprocessen. Material: PVC, LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1610, SR1620

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Typ Köp
2,6924 kr - 3,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
75.5 mm
12.3 mm
2,0415 kr - 7,6242 kr Fråga angående leveranstidhär
53.5 mm
12.3 mm
2,4409 kr - 3,4173 kr 13765 I lager
63.0 mm
12.6 mm
2,8847 kr - 5,0333 kr 16370 I lager
82.0 mm
12.3 mm
1,6717 kr - 6,2758 kr 38160 I lager
44.5 mm
12.4 mm
1,1258 kr - 4,2116 kr 128 I lager
34.7 mm
12.5 mm
3,3138 kr - 4,6393 kr 4680 I lager
85.0 mm
12.2 mm
1,8936 kr - 7,1581 kr 1800 I lager
50.3 mm
11.7 mm
3,3286 kr - 10,0214 kr Fråga angående leveranstidhär
72.5 mm
12.6 mm
2,834 kr - 3,9677 kr 343 I lager
57.0 mm
44.0 mm
2,6924 kr - 10,1046 kr 1300 I lager
79.4 mm
12.7 mm
0,5665 kr - 2,1141 kr 17500 I lager
22.1 mm
11.0 mm
2,5763 kr - 2,897 kr 8440 I lager
39.5 mm
43.0 mm
4,2512 kr - 9,5844 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
47.0 mm
0,4645 kr - 1,7312 kr 6660 I lager
19.0 mm
13.0 mm
1,1004 kr - 2,1638 kr 5200 I lager
25.0 mm
37.0 mm
4,9176 kr - 11,2838 kr Fråga angående leveranstidhär
81.5 mm
54.0 mm
2,6037 kr - 9,755 kr 2160 I lager
66.4 mm
11.0 mm
0,522 kr - 0,7308 kr Fråga angående leveranstidhär
8.9 mm
8.0 mm
3,2289 kr - 4,5205 kr 1800 I lager
31.0 mm
39.0 mm
  • av 2
Rörlock 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10069783

Prisintervall
3,7694 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10071342

Prisintervall
7,6242 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10071854

Prisintervall
3,4173 kr - 2,4409 kr

Lagernivåer
13765 I lager
Egenskaper
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Röd

10074015

Prisintervall
5,0333 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
16370 I lager
Egenskaper
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Röd

10068953

Prisintervall
6,2758 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
38160 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10070666

Prisintervall
4,2116 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10084533

Prisintervall
4,6393 kr - 3,3138 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Röd

10077887

Prisintervall
7,1581 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Röd

10084540

Prisintervall
10,0214 kr - 3,3286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Röd

10085370

Prisintervall
3,9677 kr - 2,834 kr

Lagernivåer
343 I lager
Egenskaper
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Röd

10075098

Prisintervall
10,1046 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10082102

Prisintervall
2,1141 kr - 0,5665 kr

Lagernivåer
17500 I lager
Egenskaper
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Röd

10085264

Prisintervall
2,897 kr - 2,5763 kr

Lagernivåer
8440 I lager
Egenskaper
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Röd

10085387

Prisintervall
9,5844 kr - 4,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Röd

10082379

Prisintervall
1,7312 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
6660 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Röd

10085356

Prisintervall
2,1638 kr - 1,1004 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Rörlock 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Röd

10085394

Prisintervall
11,2838 kr - 4,9176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10087367

Prisintervall
9,755 kr - 2,6037 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Röd

10090381

Prisintervall
0,7308 kr - 0,522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Rörlock 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Röd

10085363

Prisintervall
4,5205 kr - 3,2289 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000