Meny Sök

Ribbade rörpluggar PCR

I lager

Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek D H Rördiameter Köp
1,0006 kr - 1,5566 kr 2000 I lager
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
1,7344 kr - 2,6979 kr Fråga angående leveranstidhär
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
2,4258 kr - 3,7735 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
3,7352 kr - 5,8103 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
6,6701 kr - 10,3757 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
2,4728 kr - 3,8467 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
5,0176 kr - 5,5751 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
5,2544 kr - 5,8383 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
8,22 kr - 9,1333 kr Fråga angående leveranstidhär
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
12,1043 kr - 13,4492 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
0,4857 kr - 0,7556 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
0,6063 kr - 0,9431 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
1,1159 kr - 1,7358 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
2,6679 kr - 4,1501 kr 900 I lager
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
3,6686 kr - 5,7067 kr Fråga angående leveranstidhär
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
3,4566 kr - 5,377 kr Fråga angående leveranstidhär
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
6,4132 kr - 7,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
7,168 kr - 7,9645 kr Fråga angående leveranstidhär
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
15,054 kr - 16,7267 kr Fråga angående leveranstidhär
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
7,0036 kr - 10,8946 kr Fråga angående leveranstidhär
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
  • av 3
Ribbad rörplugg 22.0 mm LDPE - PCR Grön

20749354

Prisintervall
1,5566 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Rördiameter
    22.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 35.0 mm LDPE - PCR Grön

20749415

Prisintervall
2,6979 kr - 1,7344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rördiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20749439

Prisintervall
3,7735 kr - 2,4258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 50.0 mm LDPE - PCR Grön

20749460

Prisintervall
5,8103 kr - 3,7352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 85.0 mm LDPE - PCR Grön

20749521

Prisintervall
10,3757 kr - 6,6701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20749590

Prisintervall
3,8467 kr - 2,4728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 92.4 mm LDPE - PCR Grön

20749613

Prisintervall
5,5751 kr - 5,0176 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 105.0 mm LDPE - PCR Grön

20749620

Prisintervall
5,8383 kr - 5,2544 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    105.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 160.0 mm LDPE - PCR Grön

20749682

Prisintervall
9,1333 kr - 8,22 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    160.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 206.0 mm LDPE - PCR Grön

20749712

Prisintervall
13,4492 kr - 12,1043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 10.0 mm LDPE - PCR Grön

20749293

Prisintervall
0,7556 kr - 0,4857 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20749316

Prisintervall
0,9431 kr - 0,6063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 30.0 mm LDPE - PCR Grön

20749392

Prisintervall
1,7358 kr - 1,1159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Grön

20749446

Prisintervall
4,1501 kr - 2,6679 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grön

20749453

Prisintervall
5,7067 kr - 3,6686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20749477

Prisintervall
5,377 kr - 3,4566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rördiameter
    54.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 130.0 mm LDPE - PCR Grön

20749651

Prisintervall
7,1257 kr - 6,4132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 139.7 mm LDPE - PCR Grön

20749668

Prisintervall
7,9645 kr - 7,168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    138.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    139.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 219.1 mm LDPE - PCR Grön

20749729

Prisintervall
16,7267 kr - 15,054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rördiameter
    219.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 88.9 mm LDPE - PCR Grön

20749538

Prisintervall
10,8946 kr - 7,0036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rördiameter
    88.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön