Meny Sök

Ribbade rörpluggar PCR

I lager

Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
46 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Nominell rörstorlek D H Rördiameter Köp
17,5358 kr - 19,4842 kr Fråga angående leveranstidhär
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,7123 kr - 1,1081 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
9,0481 kr - 10,0534 kr Fråga angående leveranstidhär
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
29,501 kr - 32,7789 kr Fråga angående leveranstidhär
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
6,7996 kr - 10,5773 kr Fråga angående leveranstidhär
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
11,7517 kr - 13,0575 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
0,3828 kr - 0,5955 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
0,583 kr - 0,9069 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
0,5886 kr - 0,9157 kr Fråga angående leveranstidhär
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
2,3551 kr - 3,6636 kr Fråga angående leveranstidhär
30.8 mm
3,6264 kr - 5,6411 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
6,4758 kr - 10,0735 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
2,4008 kr - 3,7346 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
4,8715 kr - 5,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14,6155 kr - 16,2395 kr Fråga angående leveranstidhär
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
3,5617 kr - 5,5405 kr Fråga angående leveranstidhär
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
3,3559 kr - 5,2203 kr Fråga angående leveranstidhär
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
7,4473 kr - 11,5848 kr Fråga angående leveranstidhär
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
6,3956 kr - 9,9488 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
5,902 kr - 6,5578 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
  • av 3
Ribbad rörplugg 273.0 mm LDPE - PCR Grön

20749736

Prisintervall
19,4842 kr - 17,5358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rördiameter
    273.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 16.0 mm LDPE - PCR Grön

20749545

Prisintervall
1,1081 kr - 0,7123 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 168.3 mm LDPE - PCR Grön

20749699

Prisintervall
10,0534 kr - 9,0481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    168.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 323.9 mm LDPE - PCR Grön

20749743

Prisintervall
32,7789 kr - 29,501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rördiameter
    323.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 88.9 mm LDPE - PCR Grön

20749538

Prisintervall
10,5773 kr - 6,7996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rördiameter
    88.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 206.0 mm LDPE - PCR Grön

20749712

Prisintervall
13,0575 kr - 11,7517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    40.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 7.0 mm LDPE - PCR Grön

20749576

Prisintervall
0,5955 kr - 0,3828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 12.0 mm LDPE - PCR Grön

20749309

Prisintervall
0,9069 kr - 0,583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 15.0 mm LDPE - PCR Grön

20749316

Prisintervall
0,9157 kr - 0,5886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rördiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 40.0 mm LDPE - PCR Grön

20749439

Prisintervall
3,6636 kr - 2,3551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.8 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 50.0 mm LDPE - PCR Grön

20749460

Prisintervall
5,6411 kr - 3,6264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 85.0 mm LDPE - PCR Grön

20749521

Prisintervall
10,0735 kr - 6,4758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 57.0 mm LDPE - PCR Grön

20749590

Prisintervall
3,7346 kr - 2,4008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 92.4 mm LDPE - PCR Grön

20749613

Prisintervall
5,4127 kr - 4,8715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    30.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 219.1 mm LDPE - PCR Grön

20749729

Prisintervall
16,2395 kr - 14,6155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rördiameter
    219.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grön

20749453

Prisintervall
5,5405 kr - 3,5617 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 54.0 mm LDPE - PCR Grön

20749477

Prisintervall
5,2203 kr - 3,3559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rördiameter
    54.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ribbad rörplugg 114.3 mm LDPE - PCR Grön

20749552

Prisintervall
11,5848 kr - 7,4473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rördiameter
    114.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Färg
    Grön
Ribbad rörplugg 108.0 mm LDPE - PCR Grön

20749569

Prisintervall
9,9488 kr - 6,3956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Ribbad rörplugg 117.5 mm LDPE - PCR Grön

20749644

Prisintervall
6,5578 kr - 5,902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    35.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000