Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 8,1079 kr - 9,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,97 kr - 1,5089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,6677 kr - 2,5943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 4,0629 kr - 6,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,7609 kr - 8,9614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 1,9717 kr - 3,0671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4857 kr - 0,7556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,6063 kr - 0,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1159 kr - 1,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,6679 kr - 4,1501 kr | 900 I lager |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,6686 kr - 5,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,4566 kr - 5,377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 7,0036 kr - 10,8946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3943 kr - 0,6134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3,5195 kr - 5,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta