20769871
20769871
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,7833 kr |
| 17500 + | 0,705 kr |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 0.394 in |
| B | 10.0 mm |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximal väggtjocklek | 0.079 in |
| Maximal väggtjocklek | 2.0 mm |
| Material | LDPE - PIR |
| Färg | Vit |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta